Schneider-Electric
 
ATV650C20N4F slika – Schneider- scope
ATV650C20N4F
Frekven?ni pretvornik - ATV650 - 200 kW - 380 do 440 V - IP54 - lo?ilno stikalo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV600
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomo?ki
Kratko ime naprave ATV650
Različica Z lo?ilnim stikalom
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
EMC filter Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IP54 v skladu s/zIEC 61800-5-1
[Us] Nazivna napajalna npetost 380 do 440 V
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 440 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 200 kW (Normalno)
160 kW (Te?ka)
Linijski tok 319 A pri400 V ( Te?ka)
262 A pri380 V ( Normalno)
369 A pri380 V ( Te?ka)
302 A pri400 V ( Normalno)
Perspektivna linija Isc 50 kA
Navidezna moč 243 kVA pri440 V ( Normalno)
200 kVA pri440 V ( Te?ka)
Stalni izhodni tok 370 A pri2,5 kHz zaNormalno
302 A pri2,5 kHz zaTe?ka
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Krmilni profil sinhronskega motorja Sinhroni reluktan?ni motor
Motor s trajnim magnetom
Izhodna frekvenca pogona 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 2,5 kHz
Preklopna frekvenca 2 do 8 kHz Nastavljiv
2,5 do 8 kHz Z redukcijskim faktorjem
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora) SIL 3
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet
Modbus TCP
Modbus serijski
Opcijska kartica Re?a: Komunikacijski modul, Profinet
Re?a: Komunikacijski modul, DeviceNet
Re?a: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen marjeti?na veriga RJ45
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen Vija?ne sponke
Re?a A/re?a B: Digitalni in analogni I/O raz?iritveni modul
Re?a A/re?a B: Izhodni raz?iritev relejni modul
Re?a: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Re?a: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Komplementarno
Montažni način Stoje?e
Maksimalni prehodni tok 407 A med60 s ( Normalno)
453 A med60 s ( Te?ka)
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalna diskretna izhodna številka 0
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,5 x In med60 s (Te?ka)
1,1 x In med60 s (Normalno)
Kompenzacija motornega drsenja Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Je mogoče zatreti
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Fizični vmesnik Ethernet
2-?i?na RS 485
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna za??ita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Za??ita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekora?itev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Toplotna za??ita: Motor
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvenčna ločljivost Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Prenosni okvir RTU
Električna povezava Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najve? na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 120 mm² Najve? na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 185 mm² Najve? na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 70 mm² Najmanj na fazo ( Te?ka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najve? na fazo ( Te?ka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 120 mm² Najve? na fazo ( Te?ka)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 185 mm² Najve? na fazo ( Te?ka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Te?ka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 95 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 95 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 150 mm² Najmanj na fazo ( Te?ka)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 70 mm² Najmanj na fazo ( Te?ka)
Krmiljenje: Odstranljivi vija?ni terminali 0,5 do 1,5 mm²
Tip priključka RJ45 ( Na daljinskem grafi?nem terminalu) zaModbus serijski
RJ45 ( Na daljinskem grafi?nem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Izmenjalni način Polovi?ni dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Napajanje Notranje napajanje za referen?ni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rde?a)
ZaLokalna diagnostika 3 LED
Širina 600 mm
Višina 2350 mm
Globina 669 mm
Teža izdelka 500 kg
?tevilka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod tip DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
?tevilka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje vzorčenja 5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
Natančnost +/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
Napaka linearnosti AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Maksimalna izhodna frekvenca 500 kHz
Maksimalni vhodni tok 369,0 A
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo Predelava hrane in pija?e Druga aplikacija
Rudarstvo mineralov in kovin Ventilator
Rudarstvo mineralov in kovin ?rpalka
Nafta in plin Ventilator
Voda in odpadna voda Druga aplikacija
Zgradbe - HVAC (gretje, prezra?evanje in klimatizacija) Vija?ni kompresor
Predelava hrane in pija?e ?rpalka
Predelava hrane in pija?e Ventilator
Predelava hrane in pija?e Atomizacija
Nafta in plin Elektri?na potopna ?rpalka (ESP)
Nafta in plin Vodna brizgalna ?rpalka
Nafta in plin ?rpalka za gorivo
Nafta in plin Kompresor za rafinerijo
Voda in odpadna voda Centrifugalna ?rpalka
Voda in odpadna voda Tla?ne ?rpalke
Voda in odpadna voda Elektri?na potopna ?rpalka (ESP)
Voda in odpadna voda Vija?na ?rpalka
Voda in odpadna voda Lobe compressor
Voda in odpadna voda Vija?ni kompresor
Voda in odpadna voda Centrifugalni kompresor
Voda in odpadna voda Ventilator
Voda in odpadna voda Teko?i trak
Voda in odpadna voda Me?alnik
Zgradbe - HVAC (gretje, prezra?evanje in klimatizacija) Centrifugalni kompresor
Razpon mo?i motorja AC-3 110…220 kW pri480…500 V 3 faze
110…220 kW pri380…440 V 3 faze
Količina na set/komplet 1
Montaža omare Stoje?e
Okolje
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 70 dB v skladu s/z86/188/EEC
Razpršena moč v W 4030 W, frekvenca preklopa:2,5 kHz ( Te?ka)
4380 W, frekvenca preklopa:2,5 kHz ( Normalno)
Prostornina hladilnega zraka 1300 m3/h
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Maksimalni THDI <48 % Polna obremenitev v skladu s/zIEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Preskus odpornosti na sevano radiofrekven?no elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 ?s - 8/20 ?s preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 40…50 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
−15…40 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
Certifikati izdelkov TÜV
CSA
ATEX cona 2/22
ATEX INERIS
RoHS
Oznaka CE
Standardi IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 70 dB
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 258,0 cm
Paket 1 Širina 85,0 cm
Paket 1 Dolžina 76,0 cm
Paket 1 Teža 550,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP D85bea05-cdd1-41b2-b42a-71d8bf09d77f
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 155704