|
|
|
ATV650D90N4E
Frekvenčni pretvornik - ATV650 - 90 kW/125 HP - 380 do 480 V - IP55 -
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Process ATV600
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Proces in pripomo?ki
|
Kratko ime naprave
|
ATV650
|
Različica
|
Z lo?ilnim stikalom
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
|
EMC filter
|
Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
IP55 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
380 do 480 V
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
75 kW (Težka)
90 kW (Normalno)
|
Moč motorja hp
|
100 hp Težka
125 hp Normalno
|
Linijski tok
|
135,8 A pri480 V ( Normalno)
134,3 A pri380 V ( Težka)
118,1 A pri480 V ( Težka)
156,2 A pri380 V ( Normalno)
|
Perspektivna linija Isc
|
50 kA
|
Navidezna moč
|
98,2 kVA pri480 V ( Težka)
112,9 kVA pri480 V ( Normalno)
|
Stalni izhodni tok
|
145 A pri2,5 kHz zaTežka
173 A pri2,5 kHz zaNormalno
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Sinhroni reluktan?ni motor
Motor s trajnim magnetom
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
2,5 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 8 kHz Nastavljiv
2,5 do 8 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora) SIL 3
|
Diskretna vhodna logika
|
16 prednastavljenih hitrosti
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
Modbus serijski
Modbus serijski
|
Opcijska kartica
|
Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stenska monta?a
|
Maksimalni prehodni tok
|
217,5 A med60 s ( Težka)
190,3 A med60 s ( Normalno)
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
0
|
Diskretni izhod tip
|
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1,5 x In med60 s (Težka)
1,1 x In med60 s (Normalno)
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Je mogoče zatreti
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
|
Fizični vmesnik
|
Ethernet
2-?i?na RS 485
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Tip zaščite
|
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Toplotna zaščita: Motor
|
Hitrost prenosa
|
10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekvenčna ločljivost
|
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Zaslonska enota: 0,1 Hz
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Električna povezava
|
Na strani linije: Vijačni priključek 95 do 120 mm²/AWG 3/0 do 250 kcmil
Motor: Vijačni priključek 120 mm²/AWG 4 do 250 kcmil
Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²
|
Tip priključka
|
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
|
Podatkovni format
|
8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Izmenjalni način
|
Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus serijski
|
Metoda dostopa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
ZaLokalna diagnostika 3 LED
|
Širina
|
345 mm
|
Višina
|
1250 mm
|
Globina
|
436 mm
|
Teža izdelka
|
50 kg
|
?tevilka analognega vhoda
|
3
|
Tip analognega vhoda
|
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretni vhod tip
|
DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
|
Združljivost vhoda
|
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
|
?tevilka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
|
Trajanje vzorčenja
|
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
|
Natančnost
|
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
|
Napaka linearnosti
|
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
|
Številka izhodnega releja
|
3
|
Tip izhodnega releja
|
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
|
Čas osveževanja
|
Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
|
Izolativnost
|
Med močjo in krmilnimi terminali
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
500 kHz
|
Maksimalni vhodni tok
|
156,2 A
|
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Predelava hrane in pijače Druga aplikacija
Rudarstvo mineralov in kovin Ventilator
Rudarstvo mineralov in kovin Črpalka
Nafta in plin Ventilator
Voda in odpadna voda Druga aplikacija
Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Vijačni kompresor
Predelava hrane in pijače Črpalka
Predelava hrane in pijače Ventilator
Predelava hrane in pijače Atomizacija
Nafta in plin Električna potopna črpalka (ESP)
Nafta in plin Vodna brizgalna črpalka
Nafta in plin Črpalka za gorivo
Nafta in plin Kompresor za rafinerijo
Voda in odpadna voda Centrifugalna črpalka
Voda in odpadna voda Tlačne črpalke
Voda in odpadna voda Električna potopna črpalka (ESP)
Voda in odpadna voda Vijačna črpalka
Voda in odpadna voda Lobe compressor
Voda in odpadna voda Vijačni kompresor
Voda in odpadna voda Centrifugalni kompresor
Voda in odpadna voda Ventilator
Voda in odpadna voda Tekoči trak
Voda in odpadna voda Mešalnik
|
Razpon moči motorja AC-3
|
55…100 kW pri480…500 V 3 faze
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Okolje
Izolacijska upornost
|
> 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Stopnja hrupa
|
69,9 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Maksimalni THDI
|
<48 % Od 80 do 100 % bremena v skladu s/zIEC 61000-3-12
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
40…50 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
−15…40 °C ( Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
|
Certifikati izdelkov
|
UL
DNV-GL
ATEX cona 2/22
TÜV
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Stopnja hrupa
|
69,9 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
143,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
83,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F47c1826-1975-4a28-8a90-82ca90eb3b60
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
58042
|
|
|