Schneider-Electric
 
ATV650U40N4 slika – Schneider- scope
ATV650U40N4
Frekvenčni pretvornik -ATV650 - 4 kW/5 HP - 380 do 480 V - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV600
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomo?ki
Kratko ime naprave ATV650
Različica Standardna razli?ica
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
EMC filter Integriran z50 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2
Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IP55 v skladu s/zIEC 61800-5-1
[Us] Nazivna napajalna npetost 380 do 480 V
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 3,0 kW (Težka)
4,0 kW (Normalno)
Moč motorja hp 4 hp Normalno
5 hp Normalno
Linijski tok 5,1 A pri480 V ( Normalno)
4,5 A pri380 V ( Težka)
4 A pri480 V ( Težka)
7,6 A pri380 V ( Normalno)
Perspektivna linija Isc 50 kA
Navidezna moč 3,3 kVA pri480 V ( Težka)
5,6 kVA pri480 V ( Normalno)
Stalni izhodni tok 5,6 A pri4 kHz zaTežka
9,3 A pri4 kHz zaNormalno
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Krmilni profil sinhronskega motorja Sinhroni reluktan?ni motor
Motor s trajnim magnetom
Izhodna frekvenca pogona 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Preklopna frekvenca 4 do 12 kHz Z redukcijskim faktorjem
2 do 12 kHz Nastavljiv
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora) SIL 3
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP
Modbus serijski
Modbus serijski
Opcijska kartica Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Komplementarno
Montažni način Stenska monta?a
Maksimalni prehodni tok 7,9 A med60 s ( Normalno)
10,8 A med60 s ( Težka)
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalna diskretna izhodna številka 0
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,5 x In med60 s (Težka)
1,1 x In med60 s (Normalno)
Kompenzacija motornega drsenja Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Je mogoče zatreti
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Fizični vmesnik Ethernet
2-?i?na RS 485
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Toplotna zaščita: Motor
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvenčna ločljivost Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Prenosni okvir RTU
Električna povezava Na strani linije: Vijačni priključek 4 do 6 mm²/AWG 12 do AWG10
Motor: Vijačni priključek 4 do 6 mm²/AWG 12 do AWG10
Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Tip priključka RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Izmenjalni način Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Napajanje Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
ZaLokalna diagnostika 3 LED
Širina 264 mm
Višina 678 mm
Globina 272 mm
Teža izdelka 10,6 kg
?tevilka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod tip DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
?tevilka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje vzorčenja 5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
Natančnost +/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
Napaka linearnosti AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Maksimalna izhodna frekvenca 500 kHz
Maksimalni vhodni tok 7,6 A
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Centrifugalni kompresor
Razpon moči motorja AC-3 4…6 kW pri380…440 V 3 faze
Količina na set/komplet 1
Montaža omare Stensko montirano
Okolje
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 52 dB v skladu s/z86/188/EEC
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Maksimalni THDI <48 % Polna obremenitev v skladu s/zIEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje 40…50 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
−15…40 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
Certifikati izdelkov ABS
TÜV
DNV-GL
Bureau Veritas
UL
CSA
ATEX INERIS
Oznaka CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 52 dB
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 54 cm
Paket 1 Širina 39,2 cm
Paket 1 Dolžina 80 cm
Paket 1 Teža 21 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 787b365c-1873-4754-9a59-b7356bc1cf3b
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 4694