Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV71LD10N4Z |
Schneider-Electric
 
ATV71LD10N4Z slika – Schneider- scope
ATV71LD10N4Z
Frekvenčni pretvornik - ATVLift - 4 kW - 5 Hp - 480 V - EMC filter
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave ATV71
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
Število faz omrežja 3 faze
Omejitve napajalne napetosti 323…528 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Moč motorja kW 4 kW, 3 faze pri380 do 480 V
Moč motorja hp 5 hp, 3 faze pri380 do 480 V
Linijski tok 14,1 A 380 V 3 faze 4 kW / 5 hp
11,5 A 480 V 3 faze 4 kW / 5 hp
Serija izdelka Altivar Lift
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Dvigalo
Različica Z integriranim 7-segmentnim prikazovalnim terminalom
Protokol komunikacijskih vrat CANopen
Modbus
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
EMC filter Integriran
Komplementarno
Navidezna moč 9,3 kVA 380 V 3 faze 4 kW / 5 hp
Perspektivna linija Isc 5 kA 3 faze
Nominalni izhodni tok 10,5 A 4 kHz 380 V 3 faze 4 kW / 5 hp
7,6 A 4 kHz 460 V 3 faze 4 kW / 5 hp
Maksimalni prehodni tok 14,3 A2 s 3 faze / 4 kW / 5 hp
Izhodna frekvenca pogona 0…599 Hz
Hitrostno območje 1…100 zaAsinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…50 zaSinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…1000 zaAsinhronski motor V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
Natančnost navora +/- 5 % V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
+/- 15 % V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
Prehodno prenavorno 170 %, +/- 10 % 60 s
220 %, +/- 10 % 2 s
Zavorni navor 30 % Brez zavornega upora
<= 150 % Z zavornim ali dvižnim uporom
Lokalno signaliziranje ZaNapetost pogona 1 LED ( Rdeča)
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Izolacija Električni med močjo in regulacijo
Type of cable for external connection Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Z IP21 ali IP31 kompletom: 3 žica/eIEC kabel pri40 °C, Baker 70 °C / PVC
S kompletom za NEMA tip 1: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
Električna povezava Priključek, vpenjalna zmogljivost:2,5 mm², AWG 14 ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:4 mm², AWG 10 ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Zatezni moment 1,4 N.m, 12,3 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Napajanje Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms LI1 do LI5) - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms AI1-/Al1+) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms Al2) - Analogni
Odzivni čas R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
R2A, R2B 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
AO1 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
<= 100 ms v STO (Safe Torque Off)
Natančnost +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (AO1) Za spremembo temperature 60 °C
Napaka linearnosti +/- 0,15 % maksimalne vrednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % AO1)
Tip analognega izhoda AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost: 0 do 10 V DC, impendanca:470 Ohm, resolucija:10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok: 0 do 20 mA, impendanca:500 Ohm, resolucija:10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv logični izhod 10 V 20 A
Diskretni izhod tip Konfiguracijska relejska logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
Maksimalen preklopni tok 5 A pri250 V AC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A pri30 V DC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
Diskretni vhod tip Programljiv LI1 do LI5)24 V DC Stopnja 1 PLC - 3500 Ohm
Nastavljivo s stikalom LI6)24 V DC Stopnja 1 PLC - 3500 Ohm
S stikalom nastavljiva PTC sonda LI6) - 0…6 - 1500 Ohm
Varnostni vhod PWR)24 V DC - 1500 Ohm
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika LI1 do LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI1 do LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika PWR), < 2 V, > 17 V
Dielektrična trdnost 3535 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
5092 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
Izolacijska upornost > 1 mOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,024/50 Hz
Tip priključka 1 RJ45 ( Na sprednji strani) zaModbus
1 RJ45 ( Na sponki) zaModbus
Moški SUB-D 9 na RJ45 zaCANopen
Fizični vmesnik 2-žična RS 485 zaModbus
Prenosni okvir RTU zaModbus
Hitrost prenosa 9600 bps, 19200 bps zaModbus Na sprednji strani
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps zaModbus Na sponki
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps zaCANopen
Podatkovni format 8 bitov, 1 postanek, soda pariteta zaModbus Na sprednji strani
8 bitov, liha ali brez nastavljive paritete zaModbus Na sponki
Tip polarizacije Brez impedance zaModbus
Število naslovov 1…247 zaModbus
1…127 zaCANopen
Control options Komunikacijska kartica zaModbus TCP
Komunikacijska kartica zaFipio
Komunikacijska kartica zaModbus/Uni-Telway
Komunikacijska kartica zaModbus Plus
Komunikacijska kartica zaEthernet/IP
Komunikacijska kartica zaDeviceNet
Komunikacijska kartica zaProfibus DP
Komunikacijska kartica zaProfibus DP V1
Komunikacijska kartica zaInterbus-S
Komunikacijska kartica zaCC-Link
Vmesniška kartica za enkoder
I/O razširitvena kartica
Krmilnik v Programljiv i kartici
Overhead crane card
Maksimalna diskretna vhodna številka 7
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:11 bitov
AI1-/Al1+ Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC 24 V maks, resolucija:11 bitov + znak
AI2 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:242 Ohm, resolucija:11 bitov
Številka analognega izhoda 1
Metoda dostopa Slave CANopen
Krmilni profil asinhronskega motorja Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
Krmiljenje vektorja pretoka s senzorjem, standardno
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Krmiljenje vektorja pretoka brez senzorja, ENA (prilagoditev energije) sistem
Krmiljenje vektorja pretoka brez senzorja, 2 točki
Krmilni profil sinhronskega motorja Krmiljenje vektorja brez senzorja, standard
Vektorsko krmiljenje s senzorjem, standardno
Pospeševanje in pojemanje ramp S, U ali prilagojen
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
Avtomatsko prilagajanje rampe, če je zavorna zmogljivost prekoračena z uporabo upora
Kompenzacija motornega drsenja Zatiralni
Nastavljiv
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
Preklopna frekvenca 1 do 16 kHz Nastavljiv
Nazivna preklopna frekvenca 8 kHz
Minimalni upor prekinitve 19 Ohm
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Tip zaščite Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
Toplotna zaščita: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Odstranitev moči: Motor
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP stopnja zaščite IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zIEC 60529
IP21 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zIEC 60529
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zIEC 60529
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Stopnja hrupa 54,5 dB v skladu s/z86/188/EEC
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C (Brez redukcije)
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov UL
C-Tick
NOM 117
CSA
GOST
Oznaka CE
Standardi EN 55011 razred A skupina 1
IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 razred 3C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C2
IEC 60721-3-3 razred 3S2
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C2
UL tip 1
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve conforming to IEC 61000-4-11
Regulacijska zanka Nastavljiv regulator PI
Natančnost hitrosti +/- 0,01 % nominalne hitrosti V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko 0,2 Tn - Tn
+/- 10 % nominalnega zdrsa Brez hitrostne povratne zanke 0,2 Tn - Tn
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32 cm
Paket 1 Širina 27 cm
Paket 1 Dolžina 40 cm
Paket 1 Teža 7,474 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 57,844 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A8622d9d-a8bf-41fe-8724-1359349428e6
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 months