|
|
|
ATVRD15N4
Regenerativna enota - 15 kW - za Altivar frekvenčne pretvornike
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Power module
|
Aplikacija naprave
|
Energy regeneration
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 500 V - 15 do 10 %
|
Delovna napetost enosmernega vodila
|
456...778 V DC
|
Nazivna moč v W
|
13,5 kW
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
45-65 Hz
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
3 %
|
Electrical connection
|
Krmiljenje Odstranljivi vijačni priključni blok 0,5 do 1,5 mm², AWG 20 do AWG 16 Dno)
Napajanje Odstranljivi vijačni priključni blok 6 mm², AWG 8 Zgoraj)
DC vodilo Odstranljivi vijačni priključni blok 6 mm², AWG 8 Dno)
|
Input current
|
31,8 A 380 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
27,9 A 500 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
43,1 A 380 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
36,3 A 500 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
|
Input power
|
13,5 kW 380 do 500 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
20,3 kW 380 do 500 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
|
Maximum DC bus voltage
|
300...880 V DC
|
Izhodni tok
|
25.9 A pri380 V AC ( Kontinuitetno)
23.2 A pri500 V AC ( Kontinuitetno)
36.5 A pri380 V AC ( transient for 60 s)
29.7 A pri500 V AC ( transient for 60 s)
|
Širina
|
105 mm
|
Višina
|
399 mm
|
Globina
|
235 mm
|
Teža izdelka
|
11,5 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
cUL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C Brez redukcije
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m with power derating 1 % per 100 m
|
Delovni položaj
|
Vertical or horizontal position
|
Tip hlajenja
|
Ventilator
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,565 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
67,260 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Možnost nadgradnje
|
Na voljo so nadgrajeni sestavni deli
|
|
|