|
|
|
ATVRU75N4
Regenerative unit, Altivar, 7,5kW, for Altivar variable speed drive
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
|
Izdelek ali sestavni del
|
Power module
|
Aplikacija naprave
|
Energy regeneration
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 500 V - 15 do 10 %
|
Delovna napetost enosmernega vodila
|
456...778 V DC
|
Nazivna moč v W
|
6,8 kW
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
45-65 Hz
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
3 %
|
Electrical connection
|
Krmiljenje Odstranljivi vija?ni priklju?ni blok 0,5 do 1,5 mm², AWG 20 do AWG 16 Dno)
Napajanje Odstranljivi vija?ni priklju?ni blok 2,5 do 4 mm², AWG 12 do AWG 10 Zgoraj)
DC vodilo Odstranljivi vija?ni priklju?ni blok 2,5 do 4 mm², AWG 12 do AWG 10 Dno)
|
Input current
|
16,5 A 380 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
14,5 A 500 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
22,9 A 380 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
19,1 A 500 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
|
Input power
|
6,8 kW 380 do 500 V AC Napetostni vhod Kontinuitetno)
10,2 kW 380 do 500 V AC Napetostni vhod transient for 60 s)
|
Maximum DC bus voltage
|
300...880 V DC
|
Izhodni tok
|
13.4 A pri380 V AC ( Kontinuitetno)
11.9 A pri500 V AC ( Kontinuitetno)
18.4 A pri380 V AC ( transient for 60 s)
15.4 A pri500 V AC ( transient for 60 s)
|
Širina
|
80 mm
|
Višina
|
337 mm
|
Globina
|
175 mm
|
Teža izdelka
|
6 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Certifikati izdelkov
|
cUL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C Brez redukcije
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska vi?ina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m with power derating 1 % per 100 m
|
Delovni položaj
|
Vertical or horizontal position
|
Tip hlajenja
|
Ventilator
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na kemijsko onesna?enje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesna?enje s prahom Razred 3S2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
51,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,510 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
58,060 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A0d7d417-3a7b-4c37-b617-847488ea9776
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
5310
|
|
|