Schneider-Electric
 
AZ5CE010 slika – Schneider- scope
AZ5CE010
Votlica z izolacijo, 1 mm², srednja vel., rdeč, razsuto pakiranje, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Razpr?ilni paket
Količina na set/komplet 5 kompletov po 200
Presek kabla 1 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Enojni prevodnik
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Rde?a
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 1
Presek AWG AWG 18
Velikost brenčača Ø 3,5 mm
Premer cevi 1,7 mm
Dol?ina 14 mm
Dolžina cevi 8 mm
Teža izdelka 0,165 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 13,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,500 cm
Paket 2 Teža 152,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 40000
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,914 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev