|
|
|
AZ5CE010D
Votlica z izolacijo, 1 mm², srednja vel., rdeč, razsuto pakiranje, DIN
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Srednje
|
Standardi
|
DIN 46228-4
|
Tip pakiranja
|
Razpr?ilni paket
|
Količina na set/komplet
|
5 kompletov po 200
|
Presek kabla
|
1 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Enojni prevodnik
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
Rde?a
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
?tevilo kablov
|
1
|
Presek AWG
|
AWG 18
|
Velikost brenčača
|
Ø 3,5 mm
|
Premer cevi
|
1,7 mm
|
Dol?ina
|
14 mm
|
Dolžina cevi
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,165 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
1000
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
156,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
5000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
969,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Pogodbena garancija
|
|