Schneider-Electric
 
AZ5DE005 slika – Schneider- scope
AZ5DE005
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 0,5 mm², srednja vel., bel, plast. Vrečka, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Individualna vreča
Količina na set/komplet Komplet 1000
Presek kabla 0,5 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Dvojni konduktor
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Bela
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 2
Presek AWG AWG 22
Velikost brenčača Ø 2,5 x 4,7 mm
Premer cevi 1,7 mm
Dolžina 18,5 mm
Dolžina cevi 8 mm
Product weight 0,11 kg
Okolje
Certifikati izdelkov cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 116,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 30000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,786 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months