|
|
|
AZ5DE007
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 0,75 mm², srednja vel., moder, razsuto pak., NF
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Srednje
|
Standardi
|
NF C 63-023
|
Tip pakiranja
|
Razpršilni paket
|
Količina na set/komplet
|
5 kompletov po 100
|
Presek kabla
|
0,75 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Dvojni konduktor
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
Modra
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
Število kablov
|
2
|
Presek AWG
|
AWG 20
|
Velikost brenčača
|
Ø 2,8 x 5 mm
|
Premer cevi
|
2 mm
|
Dolžina
|
15 mm
|
Dolžina cevi
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
cCSAus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
500
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
125,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
20000
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,214 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|