Schneider-Electric
 
AZ5DE0101 slika – Schneider- scope
AZ5DE0101
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 1 mm², srednja vel., rdeč, plast. Vrečka, NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Individualna vre?a
Količina na set/komplet Komplet 1000
Presek kabla 1 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Dvojni konduktor
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Rde?a
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
?tevilo kablov 2
Presek AWG AWG 18
Velikost brenčača Ø 3,4 x 5,4 mm
Premer cevi 2,05 mm
Dol?ina 15 mm
Dolžina cevi 8 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
Certifikati izdelkov cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 1,400 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 13,000 cm
Paket 2 Teža 157,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 30000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,077 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 months