|
|
|
AZ5DE010D
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 1 mm², srednja vel., rdeč, razsuto pak., DIN
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Srednje
|
Standardi
|
DIN 46228-4
|
Tip pakiranja
|
Razpr?ilni paket
|
Količina na set/komplet
|
5 kompletov po 100
|
Presek kabla
|
1 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Dvojni konduktor
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
Rde?a
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
?tevilo kablov
|
2
|
Presek AWG
|
AWG 18
|
Velikost brenčača
|
Ø 3,4 x 5,4 mm
|
Premer cevi
|
2,25 mm
|
Dol?ina
|
15 mm
|
Dolžina cevi
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
cCSAus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
500
|
Paket 2 Višina
|
13,100 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
137,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
5000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,701 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|