|
|
|
AZ5DE0151
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 1,5 mm², srednja vel., črn, plast. Vrečka, NF
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Linergy
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konec
|
Velikost kabelskega končnika
|
Srednje
|
Standardi
|
NF C 63-023
|
Tip pakiranja
|
Individualna vre?a
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1000
|
Presek kabla
|
1,5 mm²
|
Komplementarno
Kabel in tip
|
Dvojni konduktor
|
Dodatne informacije
|
Brez nosilca oznake
|
Barva
|
?rna
|
Material roba
|
Plastika brez halogena
|
Material cevi
|
Baker ISO 1337
|
?tevilo kablov
|
2
|
Presek AWG
|
AWG 16
|
Velikost brenčača
|
Ø 3,6 x 6,6 mm
|
Premer cevi
|
2,3 mm
|
Dol?ina
|
15 mm
|
Dolžina cevi
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
cCSAus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…105 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
1000
|
Paket 2 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
185,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
30000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,925 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|