Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

AZ5DE025 |
Schneider-Electric
 
AZ5DE025 slika – Schneider- scope
AZ5DE025
Votlica z izolacijo, dvojna, 2 x 2,5 mm², srednja vel., siv, razsuto pak., NF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Kabelski konec
Velikost kabelskega končnika Srednje
Standardi NF C 63-023
Tip pakiranja Razpršilni paket
Količina na set/komplet 5 kompletov po 50
Presek kabla 2,5 mm²
Komplementarno
Kabel in tip Dvojni konduktor
Dodatne informacije Brez nosilca oznake
Barva Siva
Material roba Plastika brez halogena
Material cevi Baker ISO 1337
Število kablov 2
Presek AWG AWG 14
Velikost brenčača Ø 4,2 x 7,8 mm
Premer cevi 3,2 mm
Dolžina 18,5 mm
Dolžina cevi 10 mm
Teža izdelka 0,145 kg
Okolje
Certifikati izdelkov cCSAus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…105 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 2,000 cm
Paket 1 Teža 0,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 250
Paket 2 Višina 13,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,600 cm
Paket 2 Teža 126,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 10000
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,392 kg
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
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months