|
|
|
BMEAHI0812
Modul analognega vhoda X80 - 8 vhodov HART - tokovno izoliran
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Komplementarno
Aplikacijsko specifični I/O
|
HART
|
Združljivost izdelkov
|
BMEP58... procesor
BMXFTB20... priključni blok
ABE7CPA31
BMEXBP... zadnja plošča
ABE7CPA02
ABE7CPA03
Glavni modul BMECRA31210
|
Električna povezava
|
20 smerni Priključni blok
Telefast
|
Isolation between channels
|
Izolacijski
|
Številka analognega vhoda
|
8
|
Tip analognega vhoda
|
Tok 4 do 20 mA
|
Ločljivost analognega vhoda
|
15 bitov + znak
|
Vhodna impedanca
|
250 Ohm Notranji zaščitni rezistor (3,6 do 50 Ohm)
|
Merilna napaka
|
0,15 % celotnega obsega 25 °C
<= 0,3 % celotnega obsega 0 do 60 °C
|
Temperature drift
|
50 ppm/°C
|
Izolacijska napetost
|
1000 V DC 60 s Med kanali
1400 V DC 60 s Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC 60 s Med kanali in vodilom
|
Checks
|
Zaznavanje zlomljene žice
|
Topologija
|
Točka-točka
|
Funkcija
|
I/O kartiranje
|
Teža izdelka
|
0,233 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
229,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,770 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
138
|
|
|