Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMEAHO0412 |
Schneider-Electric
 
BMEAHO0412 slika – Schneider- scope
BMEAHO0412
Modul analognega izhoda X80 - 4 izhodi HART - tokovno izoliran
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Analogni izhodni modul
Komplementarno
Aplikacijsko specifični I/O HART
Združljivost izdelkov BMEP58... procesor
BMEXBP... zadnja plošča
ABE7CPA21
Glavni modul BMECRA31210
BMXFTB20... priključni blok
Električna povezava 20 smerni Priključni blok
Telefast
Isolation between channels Izolacijski
Merilna napaka 0,1 % celotnega obsega 25 °C
0,2 % celotnega obsega 0 do 60 °C
Temperature drift 45 ppm/°C
Izolacijska napetost 1000 V DC 60 s Med kanali
1400 V DC 60 s Med kanali in ozemljitvijo
1400 V DC 60 s Med kanali in vodilom
Checks Zaznavanje zlomljene žice
Impedanca obremenitve ohmic 600 Ohm 0 do 20 mA
570 Ohm 0 do 21 mA
Številka analognega izhoda 4
Tip analognega izhoda Tok: 4 do 20 mA
Ločljivost analognega izhoda 15 bitov + znak
Topologija Točka-točka
Funkcija I/O kartiranje
Teža izdelka 0,223 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,100 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 216,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,571 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 262