|
|
|
BMECRA31210
Adapter Modicon X80 EIO Drop s hrbtno ploščo za Ethernet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
I/O razširit. modul
|
Aplikacija naprave
|
X80 Ethernet RIO drop adaptor
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za daljinske I/O module
|
Komplementarno
Tip letve
|
Vodilo X Preko oddaljene hrbtne plošče
Ethernet Preko oddaljene hrbtne plošče
|
Število priključkov
|
3
|
Integriran tip povezave
|
1 port service or distributed equipment
2 port Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Vrsta komunikacijskega omrežja
|
IPv4 (internet protocol)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Ethernet/IP
|
Komunikacijska storitev
|
Ethernet/IP adapter
RSTP (Ring topology support)
Ethernet RIO network
Kakovost storitev (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP uporabnik
TFTP client
FTP client
FDR client
SNTP odjemalec
SNMP agent
|
Spletna varnost
|
Omogočeni/neomogočeni komunikacijski vhodi
Podpora protokola Syslog
|
Tip konektorja
|
3 RJ45
|
Izmenjalni način
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Hitrost prenosa
|
10/100 Mbitov/s
|
Ethernet vhod
|
10/100BASE-TX
|
Funkcija
|
CCOTF (konfiguracijska sprememba...)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
Port mirroring
System time stamping
Non-interfering type 1
I/O extension rack
|
Snemanje podatkov
|
10 ms časovni žigi
|
Topologija
|
Obroč
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaModul aktiven (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje modula (Mod Status) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaStanje komunikacijskega omrežja (Net stanje) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEthernet diagnostika povezave (STS) 1 LED ( Zelena)
|
Poraba toka
|
1800 mA
|
Vhodna napetost
|
3,3 V DC
|
Združljivost izdelkov
|
0…1024 Diskretni kanal
0…256 Analogni kanal
Modulni števec
Time-stamping module
SSI encoder interface module
Motion control module
Frequency input module
AS-Interface module
Serial link module
Fiber converter modules
HART modul
Tehtalni modul
CANopen master module (standalone CPU only)
PROFIBUS module (standalone CPU only)
Ethernet switch module
|
Format modula
|
Standard
|
Product weight
|
0,225 kg
|
Maksimalni višinski promet
|
3000 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Montažni način
|
Vgradno
|
Width
|
32 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Globina
|
87,5 mm
|
Okolje
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
262,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,246 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
283
|
|
|