|
|
|
BMEH582040C
Redundantni modul procesorja HSBY M580 - raven 2 - daljinski s premazom
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Redundantni procesorski modul
|
Impregnacijski material
|
Konformno prevlečen
|
Komplementarno
Število stojal
|
1
|
Aplikacijsko specifični I/O
|
Serijska povezava
HART
Števec
Nadzor gibanja
Točna časovna značka
SSI enkoder
|
Checks
|
Nadzor procesa
|
Krmilni kanali
|
Programljive zanke
|
Integriran tip povezave
|
1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
1 Ethernet HSBY priključek
|
Število daljinskih I/O postaj
|
8 - 2 X80 daljinski zaključek
|
Število distribuirane opreme
|
64
|
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula
|
2 Ethernet komunikacijski modul
16 Modul z AS-vmesnikom
|
Komunikacijska storitev
|
RIO skener
DIO skener
|
Opis pomnilnika
|
Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 8 MB Program
Integriran RAM, 768 kB Podatki
|
Struktura aplikacije
|
1 periodična hitra naloga
1 ciklična/periodična glavna naloga
|
Število navodil na ms
|
30 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
40 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Poraba toka
|
270 mA 24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
650000 H
|
Oznaka
|
CE
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED ( Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED ( Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED ( Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED ( Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED ( Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED ( Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED ( Zelena) Soležni procesor obratuje (REMOTE RUN)
1 LED ( Zelena) Procesor ID nastavljen na A (A)
1 LED ( Zelena) Procesor ID nastavljen na B (B)
1 LED ( Zelena) Procesor, ki deluje kot primaren (PRIM)
1 LED ( Zelena) Procesor, ki deluje v stanju pripravljenosti (STB)
1 LED ( Zelena) I/O vrednosti vsiljene od uporabnika (FORCED IO)
1 LED ( Zelena) Status povezave vroče pripravljenost (Hsby Diag)
|
Teža izdelka
|
0,849 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
886,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,820 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg.eq.CO2)
|
232
|
|
|