Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMEH584040K |
Schneider-Electric
 
BMEH584040K slika – Schneider- scope
BMEH584040K
Komplet iz: 2x BMEH584040 + 2x 490NAC0100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Komplementarno
Oznaka CE
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Teža izdelka 1,698 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 2,202 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 609