|
|
|
BMEH584040S
Redundantni HSBY procesor modul M580 varnost SIL3 - Stopnja 4
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Redundantni procesorski modul
|
Impregnacijski material
|
Konformno prevlečen
|
Komplementarno
Število stojal
|
1
|
Aplikacijsko specifični I/O
|
Števec
Nadzor gibanja
SSI enkoder
Točna časovna značka
Serijska povezava
HART
|
Checks
|
Nadzor procesa
Varnostna kontrola
|
Krmilni kanali
|
Programljive zanke
|
Integriran tip povezave
|
1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
1 Ethernet HSBY priključek
|
Število daljinskih I/O postaj
|
16,0 - 2 X80 in Quantum zaključki
|
Število distribuirane opreme
|
61,0
|
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula
|
4,0 Ethernet komunikacijski modul
16 Modul z AS-vmesnikom
|
Komunikacijska storitev
|
DIO skener
RIO skener
|
Opis pomnilnika
|
Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 16 MB Programski proces
Integriran RAM, 2048 kB Poodatkovni proces
Integriran RAM, 4 MB Programska varnost
Integriran RAM, 1024 kB Varnost podatkov
|
Struktura aplikacije
|
1 glavna naloga
1 periodična hitra naloga
1 periodična varnostna naloga
|
Spletna varnost
|
Achilles certified
Preprečevanje DoS
IPSec
SNMP logiranje
Podpora protokola Syslog
Audit sled
Embedded firewall
Firmware signature
Zaščita z geslom
Utrjevanje vhodov
Security log
|
Število navodil na ms
|
30 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
40 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Poraba toka
|
360 mA 24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
650000 H
|
Oznaka
|
CE
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
EN 50155
EN 50121-3-2
EN 50121-4
EN 50121-5
EN 45545-2
IEC 60571
IEC 62236-3-2
IEC 62234-4
IEC 62234-5
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Varnostna raven
|
SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SIL 3 v skladu s/zIEC 61511
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
PL = e v skladu s/zISO 13849-1 kategorija 4
SIL 4 v skladu s/zEN 50126
SIL 4 v skladu s/zEN 50128
SIL 4 v skladu s/zEN 50129
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED (Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED (Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED (Zelena) Soležni procesor obratuje (REMOTE RUN)
1 LED (Zelena) Procesor ID nastavljen na A (A)
1 LED (Zelena) Procesor ID nastavljen na B (B)
1 LED (Zelena) Procesor, ki deluje kot primaren (PRIM)
1 LED (Zelena) Procesor, ki deluje v stanju pripravljenosti (STB)
1 LED (Rdeča) I/O vrednosti vsiljene od uporabnika (FORCED IO)
1 LED (Zelena) Procesor v varnostnem načinu (SRUN)
1 LED (Zelena) Procesor v načinu vzdrževanja (SMOD)
1 LED (Zelena) Status povezave vroče pripravljenost (Hsby Diag)
|
Teža izdelka
|
0,849 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
894,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,846 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
287
|
|
|