Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMEH586040S |
Schneider-Electric
 
BMEH586040S slika – Schneider- scope
BMEH586040S
Redundantni HSBY procesor modul M580 varnost SIL3 - Stopnja 6
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Redundantni procesorski modul
Impregnacijski material Konformno prevlečen
Komplementarno
Število stojal 1
Aplikacijsko specifični I/O Števec
Nadzor gibanja
SSI enkoder
Točna časovna značka
Serijska povezava
HART
Checks Nadzor procesa
Varnostna kontrola
Krmilni kanali Programljive zanke
Integriran tip povezave 1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
1 Ethernet HSBY priključek
Število daljinskih I/O postaj 31 - 2 X80 in Quantum zaključki
Število distribuirane opreme 61,0
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 4,0 Ethernet komunikacijski modul
16 Modul z AS-vmesnikom
Komunikacijska storitev DIO skener
RIO skener
Opis pomnilnika Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 64 MB Program in podatki
Integriran RAM, 16 MB Programska varnost
Integriran RAM, 1024 kB Varnost podatkov
Struktura aplikacije 1 glavna naloga
1 periodična hitra naloga
1 periodična varnostna naloga
Spletna varnost Achilles certified
Preprečevanje DoS
IPSec
SNMP logiranje
Podpora protokola Syslog
Audit sled
Embedded firewall
Firmware signature
Zaščita z geslom
Utrjevanje vhodov
Security log
Število navodil na ms 40 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
50 Kinst/ms 100 % Boolean
Poraba toka 360 mA 24 V DC
MTBF zanesljivost 650000 H
Oznaka CE
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 15 gn
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
EN 50155
EN 50121-3-2
EN 50121-4
EN 50121-5
EN 45545-2
IEC 60571
IEC 62236-3-2
IEC 62234-4
IEC 62234-5
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Varnostna raven SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SIL 3 v skladu s/zIEC 61511
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
SILCL 3 v skladu s/zISO 13849-1 kategorija 4
SIL 4 v skladu s/zEN 50126
SIL 4 v skladu s/zEN 50128
SIL 4 v skladu s/zEN 50129
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Status LED 1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED (Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED (Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED (Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED (Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED (Zelena) Soležni procesor obratuje (REMOTE RUN)
1 LED (Zelena) Procesor ID nastavljen na A (A)
1 LED (Zelena) Procesor ID nastavljen na B (B)
1 LED (Zelena) Procesor, ki deluje kot primaren (PRIM)
1 LED (Zelena) Procesor, ki deluje v stanju pripravljenosti (STB)
1 LED (Rdeča) I/O vrednosti vsiljene od uporabnika (FORCED IO)
1 LED (Zelena) Procesor v varnostnem načinu (SRUN)
1 LED (Zelena) Procesor v načinu vzdrževanja (SMOD)
1 LED (Zelena) Status povezave vroče pripravljenost (Hsby Diag)
Teža izdelka 0,849 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 17,500 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 894,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 287