Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENOC0301 |
Schneider-Electric
 
BMENOC0301 slika – Schneider- scope
BMENOC0301
Ethernet modul M580 - Ethernetna komunikacija s 3 vhodi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Aplikacija naprave Process and control communication module
Komplementarno
Združljivost izdelkov Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
Lokacija montaže Main rack
Backplane slot location Ethernet + X-bus Slot
Slot occupied by module 1
Maximum number of modules per rack 4
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 3 Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s Dvojno zaščiten zaviti par
Medij za prenos podpore Ethernet hrbtna plošča
Komunikacijska storitev Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Skrbnik omrežja SNMP
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
RSTP podpora
Zrcaljenje vrat
Vgrajeno stikalo z več priključki
Spletni strežnik For commissioning, operational and maintenance
Current consumption 900 mA 3,3 V DC for product version >= 13)
1800 mA 3,3 V DC for product version < 13)
Lokalno signaliziranje ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Width 32 mm
Višina 103,7 mm
Dolžina 86 mm
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Oznaka CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 254,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,136 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 283