|
|
|
BMENOC0301C
Ethernet komunikacijski modul, Modicon M580, 3 konektorji, lakirana elektronika
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
BMEXBP - Ethernet + X-zbiralčna omara
|
Maximum number of modules per rack
|
4
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Integriran tip povezave
|
3 Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s Dvojno zaščiten zaviti par
|
Medij za prenos podpore
|
Ethernet hrbtna plošča
|
Komunikacijska storitev
|
Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Skrbnik omrežja SNMP
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
RSTP podpora
Zrcaljenje vrat
Vgrajeno stikalo z več priključki
|
Spletni strežnik
|
Osnovno
|
Current consumption
|
900 mA 3,3 V DC for product version >= 13)
1800 mA 3,3 V DC for product version < 13)
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
|
Width
|
32 mm
|
Višina
|
103,7 mm
|
Dolžina
|
86 mm
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Oznaka
|
CE
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
263,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,300 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
283
|
|
|