Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENOC0311 |
Schneider-Electric
 
BMENOC0311 slika – Schneider- scope
BMENOC0311
Ethernet modul M580 - Ethernet komunikacija s 3 vhodi FactoryCast
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost izdelkov BMEXBP - Ethernet + X-zbiralčna omara
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 3 Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s Dvojno zaščiten zaviti par
Medij za prenos podpore Ethernet hrbtna plošča
Komunikacijska storitev Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Skrbnik omrežja SNMP
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
RSTP podpora
Zrcaljenje vrat
Vgrajeno stikalo z več priključki
Spletne storitve FactoryCast nastavljiv
Spletni strežnik Napredno
Current consumption 900 mA 3,3 V DC for product version >= 13)
1800 mA 3,3 V DC for product version < 13)
Lokalno signaliziranje ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Oznaka CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,600 cm
Paket 1 Teža 255,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,088 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 150