Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENOC0311C |
Schneider-Electric
 
BMENOC0311C slika – Schneider- scope
BMENOC0311C
Ethernet komunikacijski modul, Modicon M580, 3 konektorja FactoryCast, lakirana elektronika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost izdelkov BMEXBP - Ethernet + X-zbiralčna omara
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 3 Ethernet RJ45 10/100 Mbitov/s Dvojno zaščiten zaviti par
Medij za prenos podpore Ethernet hrbtna plošča
Komunikacijska storitev Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Skrbnik omrežja SNMP
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
RSTP podpora
Zrcaljenje vrat
Vgrajeno stikalo z več priključki
Spletne storitve FactoryCast nastavljiv
Spletni strežnik Napredno
Current consumption 900 mA 3,3 V DC for product version >= 13)
1800 mA 3,3 V DC for product version < 13)
Lokalno signaliziranje ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Oznaka CE
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 264,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,284 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 151