Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENOC0321 |
Schneider-Electric
 
BMENOC0321 slika – Schneider- scope
BMENOC0321
Ethernet modul M580 - 3 podomrežja - IP posredovanje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost izdelkov BMEXBP - Ethernet + X-zbiralčna omara
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 3 Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps Dvojno zaščiten zaviti par
Uporaba pomnilnika Shranjevanje aplikacije
Aktiviranje naprednega spletnega strežnika
Medij za prenos podpore Ethernet hrbtna plošča
Komunikacijska storitev Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Modbus TCP I/O skenervin sporočanje
Ethernet/IP I/O skener in sporočanje
Vgrajeno stikalo s 4 priključki
RSTP podpora
IP posredovanje
Spletne storitve FactoryCast nastavljiv
Spletni strežnik Napredno
Current consumption 1800 mA 3,3 V DC
Lokalno signaliziranje ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS1 (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS2 (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Oznaka CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 11,800 cm
Paket 1 Teža 253,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,062 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 202