|
|
|
BMENOP0300
M580 IEC 61850 komunikacijski modul
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
M580 PAC
|
Fizični vmesnik
|
3 Ethernet 10/100BASE-TX
|
Medij za prenos podpore
|
Ethernet kabel
|
Hitrost prenosa
|
10 Mbitov/s
100 Mbitov/s
|
Komunikacijska storitev
|
MMS sporočilni klient zaIEC 61850
MMS sporočilni strežnik zaIEC 61850
Goose zaIEC 61850
Modbus TCP sporočanje
RSTP podpora
IP posredovanje
|
Poraba toka
|
1250 mA 3,3 V DC Notranji
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
255,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,143 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
202
|
|
|