|
|
|
BMENOP0300C
Ethernet komunikacijski modul, Modicon M580, IEC 61850, lakirana elektronika
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
M580 PAC
|
Fizični vmesnik
|
3 Ethernet 10/100BASE-TX
|
Medij za prenos podpore
|
Ethernet kabel
|
Hitrost prenosa
|
10 Mbitov/s
100 Mbitov/s
|
Komunikacijska storitev
|
MMS sporočilni klient zaIEC 61850
MMS sporočilni strežnik zaIEC 61850
Goose zaIEC 61850
Modbus TCP sporočanje
RSTP podpora
IP posredovanje
|
Poraba toka
|
1250 mA 3,3 V DC Notranji
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5 Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3 Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
265,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,659 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
203
|
|
|