Schneider-Electric
 
BMENOR2200H slika – Schneider- scope
BMENOR2200H
X80 napredni RTU modul, Ethernet, 1 serijski vmesnik, primeren za težka okolja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Aplikacija naprave Remote monitoring and telecontrol application
Komplementarno
Združljivost izdelkov Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
Lokacija montaže Main rack
Backplane slot location Ethernet + X-bus Slot
Slot occupied by module 1
Maximum number of modules per rack 4
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 1 RS232 RJ45 115200 bit/s 8 žic
1 RS485 RJ45 115200 bit/s 1 zaščiteni zavit par
2 Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s Dvojno zaščiten zaviti par
Opis pomnilnika Support flash SD memory card (BMXRMS004GPF) 4 GB
Komunikacijska storitev DNP3 NET server SAv2/SAv5 with pre-shared key
DNP3 NET client SAv2/SAv5 with pre-shared key
IEC 60870-5-101 server/client
IEC 60870-5-104 server/client
Modbus TCP sporočanje
Web server (HTTPS), HTML5
FDR client
SNTP odjemalec
SNMP agent
Časovno žigosano upravljanje z dogodki
Avtomatski ˝back-up˝ dogodkov pri izgubi energije
Transparent events routing from remote servers to SCADA
Data logging service
IEC60870-5-104 channel redundancy
DNP3 NET multiple session
Cybersecurity Nadzor dostopa na podlagi vlog
System hardening
Secure communication (HTTPS)
Achilles certified
Podpora protokola Syslog
Transport layer security for RTU protocols
SNMP logiranje
Certificate based authentication
Current consumption 137 mA 24 V DC
Lokalno signaliziranje Zacyber security (SEC) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaSerijska komunikacija (SER COM) 1 LED ( Rumena)
ZaPrenos v teku (DL) 1 LED ( Rdeča)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
Zastatus of control ethernet (NS) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaRTU connection status (RTUCNX) 1 LED ( Zelena)
Zastatus of backplane ethernet (BS) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Širina 32 mm
Višina 131 mm
Dol?ina 86 mm
Teža izdelka 0,41 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m
2000 m do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odportno proti udarcu 30 Gn
Oznaka CE
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
UKCA type 1
UKCA
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,6 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 13,1 cm
Paket 1 Teža 522,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,481 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh