Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENOS0300 |
Schneider-Electric
 
BMENOS0300 slika – Schneider- scope
BMENOS0300
Network Option Switch
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Izdelek ali sestavni del Stikalni modul
Združljivost izdelkov BMEXBP... zadnja plošča
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V Zadnja ploskev
Power consumption in W 3,3 W 135 mA 25 °C
4,5 W 185 mA 60 °C
Število priključkov 3
Integriran tip povezave Ethernet/IP Omrežje naprav
Ethernet/IP Storitveni priključek
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet/IP
Lokalno signaliziranje ZaModul aktiven (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaStanje modula (Mod Status) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaStanje komunikacijskega omrežja (Net stanje) 1 LED ( Zelena/rdeča)
Format modula Standard
Okolje
Oznaka CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Maksimalni višinski promet 3000 m
Prenapetostna kategorija II
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 257,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,137 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 165