|
|
|
BMENUA0100
OPC UA modul za M580
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Aplikacija naprave
|
OPC UA server & IT control network
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
|
Lokacija montaže
|
Main rack
|
Backplane slot location
|
Ethernet + X-bus Slot
|
Slot occupied by module
|
1
|
Maximum number of modules per rack
|
2
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Integriran tip povezave
|
1 Ethernet priključek RJ45 10/100/1000 Mbit/s Dvojno zaščiten zaviti par
|
Izmenjalni način
|
Polovični duplex in celotni duplex
|
Medij za prenos podpore
|
Ethernet hrbtna plošča
|
OPC UA
|
OPC UA server
10 clients connection max
50000 monitored item max in standard sampling mode
2000 monitored item max in fast sampling mode
40 maximum subscriptions per session
250 ms, minimum publishing interval in standard sampling mode
20 ms, minimum sampling interval in fast sampling mode
20 ms, minimum publishing interval in fast sampling mode
125 ms, sampling interval in standard sampling mode
100000, maximum number of nodes of data dictionary
Warm redundancy mode
|
Source timestamping
|
Only digital IOs or variables
250 ms, minimum polling of buffer
5000 ms, maximum polling of buffer
|
Network
|
IPV6
IP forwarding (Front port and backplane)
Service forwarding
Network segmentation
|
Komunikacijska storitev
|
Modbus TCP server for module diagnostics
Network management SNMP agent V1 and V3
Time synchronization NTP V4 - Client and Server
|
Cybersecurity
|
Secure communication (HTTPS)
Built-in firewall
Certificate based authentication
Certificate management (self-signed and PKI)
System hardening
Role-based access control (web interface)
Podpora protokola Syslog
IPSec (initiator and responder role)
Network physical isolation
Achilles level 2 tested
|
Funkcija
|
CCOTF (konfiguracijska sprememba...)
Hot swappable module
Export & import webpage configuration
Advanced diagnostic information (DDT, web pages, OPC UA objects)
SCADA connection via communication protocol forwarding
|
Spletni strežnik
|
For commissioning, operational and maintenance
|
Current consumption
|
<= 140 mA 24 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaStanje (STS) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaKomunikacijsko podatkovno vodilo 1 LED ( Rumena)
|
Width
|
32 mm
|
Višina
|
131 mm
|
Dolžina
|
86,05 mm
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Zaščitna obdelava
|
Standard version
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 m do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odportno proti udarcu
|
30 Gn
|
Oznaka
|
CE
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
RCM
UKCA
EAC
Merchant Navy
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
530,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,707 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
186
|
|
|