Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMENUA0100H |
Schneider-Electric
 
BMENUA0100H slika – Schneider- scope
BMENUA0100H
OPC UA modul za M580, primeren za težka okolja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Aplikacija naprave OPC UA server & IT control network
Komplementarno
Združljivost izdelkov Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
Lokacija montaže Main rack
Backplane slot location Ethernet + X-bus Slot
Slot occupied by module 1
Maximum number of modules per rack 2
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Integriran tip povezave 1 Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s Dvojno zaščiten zaviti par
Izmenjalni način Polovični duplex in celotni duplex
Medij za prenos podpore Ethernet hrbtna plošča
OPC UA OPC UA server
10 clients connection max
50000 monitored item max in standard sampling mode
2000 monitored item max in fast sampling mode
40 maximum subscriptions per session
250 ms, minimum publishing interval in standard sampling mode
20 ms, minimum sampling interval in fast sampling mode
20 ms, minimum publishing interval in fast sampling mode
125 ms, sampling interval in standard sampling mode
100000, maximum number of nodes of data dictionary
Warm redundancy mode
Source timestamping Only digital IOs or variables
250 ms, minimum polling of buffer
5000 ms, maximum polling of buffer
Network IPV6
IP forwarding (Front port and backplane)
Service forwarding
Network segmentation
Komunikacijska storitev Modbus TCP server for module diagnostics
Network management SNMP agent V1 and V3
Time synchronization NTP V4 - Client and Server
Cybersecurity Secure communication (HTTPS)
Built-in firewall
Certificate based authentication
Certificate management (self-signed and PKI)
System hardening
Role-based access control (web interface)
Podpora protokola Syslog
IPSec (initiator and responder role)
Network physical isolation
Achilles level 2 tested
Funkcija CCOTF (konfiguracijska sprememba...)
Hot swappable module
Export & import webpage configuration
Advanced diagnostic information (DDT, web pages, OPC UA objects)
SCADA connection via communication protocol forwarding
Spletni strežnik For commissioning, operational and maintenance
Current consumption <= 140 mA 24 V DC
Lokalno signaliziranje ZaProcesor teče (RUN) 1 LED ( Zelena)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED ( Rdeča)
ZaETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaEth NS (stanje Ethernet omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaStanje (STS) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaKomunikacijsko podatkovno vodilo 1 LED ( Rumena)
Width 32 mm
Višina 131 mm
Dolžina 86,05 mm
Teža izdelka 0,4 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 m do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odportno proti udarcu 30 Gn
Oznaka CE
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX
IECEx
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,4 cm
Paket 1 Širina 17,3 cm
Paket 1 Dolžina 21,7 cm
Paket 1 Teža 270,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,6 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 178