|
|
|
BMEP582020
Modul procesorja M580 - raven 2 - distribuiran
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M580
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul procesorja
|
Komplementarno
Število stojal
|
4
|
Local I/O processor capacity (discrete)
|
2048 I/O
|
Local I/O processor capacity (analog)
|
512 I/O
|
Number of application specific channel (local rack)
|
72
|
Aplikacijsko specifični I/O
|
HART
SSI enkoder
Nadzor gibanja
Serijska povezava
Točna časovna značka
Števec
|
Checks
|
Nadzor procesa
|
Krmilni kanali
|
Programljive zanke
|
Integriran tip povezave
|
1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
|
Število distribuirane opreme
|
128
|
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula
|
2 Ethernet komunikacijski modul
4 Modul z AS-vmesnikom
|
Komunikacijska storitev
|
DIO skener
|
Opis pomnilnika
|
Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 8 MB Program
Integriran RAM, 768 kB Podatki
|
Struktura aplikacije
|
1 ciklična/periodična glavna naloga
64 nalog za dogodke
2 pomožni nalogi
1 periodična hitra naloga
|
Spletna varnost
|
Achilles certified
Preprečevanje DoS
IPSec
SNMP logiranje
Podpora protokola Syslog
Transport layer security
Audit sled
Embedded firewall
Firmware signature
Zaščita z geslom
Utrjevanje vhodov
Secure communication (HTTPS)
Security log
|
Število navodil na ms
|
30 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
40 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Poraba toka
|
270 mA 24 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
775000 H
|
Oznaka
|
CE
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
|
Standardi
|
IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED ( Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED ( Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED ( Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED ( Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED ( Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED ( Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
|
Teža izdelka
|
0,849 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
876,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,780 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
230
|
|
|