Schneider-Electric
 
BMEP584040S slika – Schneider- scope
BMEP584040S
Modul procesorja M580 Safety SIL3 - raven 4 - daljinski
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Impregnacijski material Konformno prevlečen
Komplementarno
Število stojal 8
Local I/O processor capacity (discrete) 4096 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 1024 I/O
Number of application specific channel (local rack) 144
Aplikacijsko specifični I/O Števec
Nadzor gibanja
SSI enkoder
Točna časovna značka
Serijska povezava
HART
Checks Varnostna kontrola
Nadzor procesa
Krmilni kanali Programljive zanke
Integriran tip povezave 1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
Število daljinskih I/O postaj 16 - 2 Remote drop
Število distribuirane opreme 64
Number of CIP safety IO devices 64
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 16 Modul z AS-vmesnikom
4 Ethernet komunikacijski modul
Komunikacijska storitev RIO skener
DIO skener
Opis pomnilnika Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 16 MB Programski proces
Integriran RAM, 2048 kB Poodatkovni proces
Integriran RAM, 4 MB Programska varnost
Integriran RAM, 1024 kB Varnost podatkov
Struktura aplikacije 2 pomožni nalogi
1 periodična varnostna naloga
128 nalog za dogodke
1 periodična hitra naloga
1 ciklična/periodična glavna naloga
Spletna varnost Achilles certified
Preprečevanje DoS
IPSec
SNMP logiranje
Podpora protokola Syslog
Audit sled
Embedded firewall
Firmware signature
Zaščita z geslom
Utrjevanje vhodov
Security log
Število navodil na ms 30 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
40 Kinst/ms 100 % Boolean
Poraba toka 295 mA 24 V DC
MTBF zanesljivost 775000 H
Oznaka CE
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 15 gn
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Varnostna raven SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SIL 3 v skladu s/zIEC 61511
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
SILCL 3 v skladu s/zISO 13849-1 kategorija 4
SIL 4 v skladu s/zEN 50126
SIL 4 v skladu s/zEN 50128
SIL 4 v skladu s/zEN 50129
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Status LED 1 LED ( Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED ( Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED ( Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED ( Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED ( Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED ( Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED ( Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED ( Zelena) Procesor v varnostnem načinu (SRUN)
1 LED ( Zelena) Procesor v načinu vzdrževanja (SMOD)
1 LED ( Rdeča) I/O vrednosti vsiljene od uporabnika (FORCED IO)
Teža izdelka 0,849 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,900 cm
Paket 1 Širina 17,800 cm
Paket 1 Dolžina 25,200 cm
Paket 1 Teža 880,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,758 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 246