Schneider-Electric
 
BMEP586040C slika – Schneider- scope
BMEP586040C
Modul procesorja M580 - raven 6 - daljinski s premazom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Impregnacijski material Konformno prevle?en
Komplementarno
Število stojal 8
Local I/O processor capacity (discrete) 6144 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 1536 I/O
Number of application specific channel (local rack) 216
Aplikacijsko specifični I/O Serijska povezava
HART
Nadzor gibanja
Točna časovna značka
SSI enkoder
Števec
Checks Nadzor procesa
Krmilni kanali Programljive zanke
Integriran tip povezave 1 Ethernet TCP/IP Storitveni priključek
2 Ethernet TCP/IP Omrežje naprav
USB tip mini B
Število daljinskih I/O postaj 31 - 2 Remote drop
Število distribuirane opreme 64
Zmogljivost procesorja komunikacijskega modula 6 Ethernet komunikacijski modul
16 Modul z AS-vmesnikom
Komunikacijska storitev RIO skener
DIO skener
Opis pomnilnika Razširljiv Flash, 4 GB Shranjevanje podatkov
Integriran RAM, 10 kB Sistemski pomnilnik
Integriran RAM, 64 MB Program in podatki
Struktura aplikacije 2 pomožni nalogi
1 periodična hitra naloga
128 nalog za dogodke
1 ciklična/periodična glavna naloga
Število navodil na ms 40 Kinst/ms 65 % Booleanski + 35 % fiksni aritmetični
50 Kinst/ms 100 % Boolean
Poraba toka 300 mA 24 V DC
MTBF zanesljivost 775000 H
Oznaka CE
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 30 Gn
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Relativna vla?nost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Status LED 1 LED ( Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED ( Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED ( Rdeča) Napaka na I/O modulu (I/O)
1 LED ( Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED ( Rdeča) Napaka pomnilniške kartice ali CPU Flash (BACKUP)
1 LED ( Zelena/rdeča) ETH MS (konfiguracijski status Ethernet priključkov)
1 LED ( Zelena/rdeča) Eth NS (stanje Ethernet omrežja)
1 LED ( Zelena) I/O vrednosti vsiljene od uporabnika (FORCED IO)
Teža izdelka 0,849 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 17,900 cm
Paket 1 Dolžina 25,200 cm
Paket 1 Teža 883,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,775 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 250