Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMEP58CPROS3 |
Schneider-Electric
 
BMEP58CPROS3 slika – Schneider- scope
BMEP58CPROS3
CoProcessor M580 Safety
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M580
Izdelek ali sestavni del Modul procesorja
Komplementarno
Poraba toka 295 mA 24 V DC
MTBF zanesljivost 946000 H
Oznaka CE
Okolje
Odpornost proti vibracijam 3 Gn
Odporno proti udarcu 15 gn
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
Relativna vlažnost 5…95 % pri55 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - stroji
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
TÜV
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Varnostna raven SIL 3
PL = e
Napajanje Notranje napajanje preko stojala
Status LED 1 LED (Zelena) Procesor teče (RUN)
1 LED (Rdeča) Procesorska ali sistemska napaka (ERR)
1 LED (Zelena) Prenos v teku (DL)
1 LED (Zelena) Procesor v varnostnem načinu (SRUN)
1 LED (Zelena) Procesor v načinu vzdrževanja (SMOD)
Teža izdelka 0,849 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 17,900 cm
Paket 1 Dolžina 25,200 cm
Paket 1 Teža 843,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,452 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 242