Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMEXBP0800H |
Schneider-Electric
 
BMEXBP0800H slika – Schneider- scope
BMEXBP0800H
Robustno ohišje X80 - 8 rež - hrbtna plošča za Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon X80
Tip dodatkov/ločenih delov Ruggedized rack
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za težka okolja
Komplementarno
Število rež 8 Vodilo X + Ethernet
Združljivost izdelkov I/O modul
BMX procesor
Specifični aplikacijski modul
BMXCPS napajanje
BME procesor
Poraba energije v W 211 mW 3,3 V DC
3,9 W 24 V DC
Električna povezava 1 konektor (XBE) Razširitveni modul
Način pritrjevanja Z 4 vijaki 4,32…6,35 mm Panel/plošča
S 4 M6 vijaki Plošča
S sponkami 35 mm simetrična DIN letev
Poraba toka 64 mA 3,3 V DC
164 mA 24 V DC
MTBF zanesljivost 1297516 H
Teža izdelka 1,06 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
IEC 61850-3, Lokacija G
IEC 60079-0
Okoljske značilnosti Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
Zaščitna obdelava Konformni premaz
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 45,500 cm
Paket 1 Teža 1,047 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,306 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 209