|
|
|
BMEXBP1002
Ohišje X80 - 10 rež - redundanten PS - hrbtna plošča za Ethernet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Stojalo
|
Komplementarno
Število rež
|
8 Vodilo X + Ethernet
2 Vodilo X
|
Združljivost izdelkov
|
Specifični aplikacijski modul
I/O modul
BMXCPS4002
BMX procesor
BME procesor
|
Poraba energije v W
|
251 mW 3,3 V DC
3,9 W 24 V DC
|
Električna povezava
|
1 konektor (XBE) Razširitveni modul
|
Način pritrjevanja
|
S 4 M6 vijaki Plošča
Z 4 vijaki 4,32…6,35 mm Panel/plošča
|
Poraba toka
|
162 mA 24 V DC
76 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
1184170 H
|
Teža izdelka
|
1,37 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,355 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,480 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
214
|
|
|