Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMH0701P37A2A |
Schneider-Electric
 
BMH0701P37A2A slika – Schneider- scope
BMH0701P37A2A
Servomotor BMH - 1,2 Nm - 8000 vrt./min. - gred s klj. - brez blok. - IP65/IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BMH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 8000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 1,2 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
1,2 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
1,4 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
1,4 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 4,2 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
4,2 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
4,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
4,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 350 W LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
350 W LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
700 W LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
700 W LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 1,1 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
1,1 N.m LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
1,3 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
1,3 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 3000 rpm LXM32.U60N4 1,5 A, 400 V, Trifazni
3000 rpm LXM32.U60N4 1,5 A, 480 V, Trifazni
5000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
5000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM32.U60N4 400 do 480 V Trifazni
LXM32.D12N4 400 do 480 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Hitrost povratne resolucije 32768 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Vrtljivi pravokotni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 1,78 A
Neprekinjena moč 1,05 W
Maksimalen tok Irms 6 A LXM32.U60N4
6 A LXM32.D12N4
Maksimalni trajni tok 5,97 A
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 11 mm
Dolžina gredi 23 mm
Širina ključa 18 mm
Tip povratne informacije Več-obratni SinCos Hiperface
Velikost prirobnice motorja 70 mm
Število motornih modulov 1
Konstantni navor 0,79 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 50,72 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 10
Inercija rotorja 0,59 kg.cm²
Odpornost na stator 8,3 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 23,4 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 2,8 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 660 N 1000 rpm
520 N 2000 rpm
460 N 3000 rpm
410 N 4000 rpm
380 N 5000 rpm
360 N 6000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 122 mm
Presek prirobnice 60 mm
Globina prirobnice 2,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 82 mm
Teža izdelka 1,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 1,8 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 777
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev