|
|
|
BMH0701T01F1A
Servomotor BMH - 1,4 Nm - 8000 vrt./min. - nevrezana gred - z blokado - IP54
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
BMH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
8000 rpm
|
Neprekinjen vrtilni moment
|
1,4 N.m LXM32.U90M2 3 A, 230 V, Enofazni
1,4 N.m LXM32.D18M2 6 A, 115 V, Enofazni
|
Maksimalni navorni moment
|
4 N.m LXM32.U90M2 3 A, 230 V, Enofazni
4,2 N.m LXM32.D18M2 6 A, 115 V, Enofazni
|
Nominalna izhodna moč
|
450 W LXM32.U90M2 3 A, 230 V, Enofazni
350 W LXM32.D18M2 6 A, 115 V, Enofazni
|
Nominalni navor
|
1,1 N.m LXM32.U90M2 3 A, 230 V, Enofazni
1,35 N.m LXM32.D18M2 6 A, 115 V, Enofazni
|
Nominalna hitrost
|
4000 vrt/min LXM32.U90M2 3 A, 230 V, Enofazni
2500 rpm LXM32.D18M2 6 A, 115 V, Enofazni
|
Združljivost izdelkov
|
LXM32.D18M2 115 V Enofazni
LXM32.U90M2 230 V Enofazni
|
Konec gredi
|
Gladka gred
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 Standard
|
Hitrost povratne resolucije
|
131072 točk/obrat
|
Zadrževalna zavora
|
Z
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Ravni konektorji
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
240 V
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Neprekinjen električni tok
|
2,85 A
|
Neprekinjena moč
|
1,05 W
|
Maksimalen tok Irms
|
9,6 A LXM32.D18M2
9,6 A LXM32.U90M2
|
Maksimalni trajni tok
|
9,56 A
|
Druga gred
|
Brez drugega konca gredi
|
Premer gredi
|
11 mm
|
Dolžina gredi
|
23 mm
|
Tip povratne informacije
|
Enosmerni SinCos Hiperface
|
Zadrževalni navor
|
3 N.m Držalna zavora
|
Velikost prirobnice motorja
|
70 mm
|
Število motornih modulov
|
1
|
Konstantni navor
|
0,49 N.m/A 120 °C
|
Zadnja emf konstanta
|
31,17 V/krpm 120 °C
|
Število polov motorja
|
10
|
Inercija rotorja
|
0,7 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
3,2 Ohm 20 °C
|
Induktivnost statorja
|
9,1 mH 20 °C
|
Statorska električna časovna konstanta
|
2,8 ms 20 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
660 N 1000 rpm
520 N 2000 rpm
460 N 3000 rpm
410 N 4000 rpm
380 N 5000 rpm
360 N 6000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Moč vlečne zavore
|
7 W
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
161 mm
|
Presek prirobnice
|
60 mm
|
Globina prirobnice
|
2,5 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
82 mm
|
Teža izdelka
|
2,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,526 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
515
|
Pogodbena garancija
|
|