Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMH0702P06A2A |
Schneider-Electric
 
BMH0702P06A2A slika – Schneider- scope
BMH0702P06A2A
servomotor BMH – 2,5 Nm – 8000 vrt./min. – nevrezana gred – brez blokade – IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BMH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 8000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 2,5 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
2,5 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 7,4 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
7,4 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 700 W LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
700 W LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 2,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
2,2 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 3000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
3000 rpm LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM32.D12N4 400 do 480 V Trifazni
Konec gredi Gladka gred
IP stopnja zaščite IP54 Standard
Hitrost povratne resolucije 32768 točk/obrat
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Vrtljivi pravokotni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 2,94 A
Neprekinjena moč 1,51 W
Maksimalen tok Irms 9,7 A LXM32.D12N4
Maksimalni trajni tok 9,68 A
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 11 mm
Dolžina gredi 23 mm
Tip povratne informacije Enosmerni SinCos Hiperface
Velikost prirobnice motorja 70 mm
Število motornih modulov 2
Konstantni navor 0,84 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 54,08 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 10
Inercija rotorja 1,13 kg.cm²
Odpornost na stator 3,8 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 12,2 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 3,2 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 710 N 1000 rpm
560 N 2000 rpm
490 N 3000 rpm
450 N 4000 rpm
410 N 5000 rpm
390 N 6000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 154 mm
Presek prirobnice 60 mm
Globina prirobnice 2,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 82 mm
Teža izdelka 2,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,200 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 2,892 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 82,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 785
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev