Schneider-Electric
 
BMH1001P37F2A slika – Schneider- scope
BMH1001P37F2A
Servomotor BMH - 3,3 Nm - 6000 vrt./min. - gred s klj. - z blokado - IP65/IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BMH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 6000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 3,3 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
3,3 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
3,4 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
3,4 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 10,8 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
10,8 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
10,8 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
10,8 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 800 W LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
800 W LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
1300 W LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
1300 W LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 1,9 N.m LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
1,9 N.m LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
3,1 N.m LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
3,1 N.m LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 4000 vrt/min LXM32.D12N4 3 A, 400 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D12N4 3 A, 480 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 400 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D18N4 6 A, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM32.D12N4 400 do 480 V Trifazni
LXM32.D18N4 400 do 480 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Hitrost povratne resolucije 32768 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Z
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Vrtljivi pravokotni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 3,15 A
Neprekinjena moč 1,76 W
Maksimalen tok Irms 11,9 A LXM32.D12N4
11,9 A LXM32.D18N4
Maksimalni trajni tok 11,93 A
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Širina ključa 30 mm
Tip povratne informacije Več-obratni SinCos Hiperface
Zadrževalni navor 5,5 N.m Držalna zavora
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Število motornih modulov 1
Konstantni navor 1,1 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 70,3 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 10
Inercija rotorja 3,68 kg.cm²
Odpornost na stator 3,1 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 13,9 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 4,5 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 900 N 1000 rpm
720 N 2000 rpm
630 N 3000 rpm
570 N 4000 rpm
530 N 5000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Moč vlečne zavore 12 W
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 170,3 mm
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Premer kroga montažnih lukenj 115 mm
Teža izdelka 4,8 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 5,1 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 1446
Pogodbena garancija
Garancija 18 months