|
|
|
BMH1003P16A2A
Servomotor BMH - 8,4 Nm - 6000 vrt./min. - gred s klj. - brez blokade - IP54
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
BMH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
6000 rpm
|
Neprekinjen vrtilni moment
|
8,4 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
8,4 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
|
Maksimalni navorni moment
|
25,1 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
25,1 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalna izhodna moč
|
2700 W LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
2700 W LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalni navor
|
6,2 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
6,2 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalna hitrost
|
4000 vrt/min LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
4000 vrt/min LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
|
Združljivost izdelkov
|
LXM32.D30N4 400 do 480 V Trifazni
|
Konec gredi
|
Zaklenjen
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 Standard
|
Hitrost povratne resolucije
|
32768 točk/obrat
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Vrtljivi pravokotni konektorji
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
480 V
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Neprekinjen električni tok
|
7,69 A
|
Neprekinjena moč
|
3,3 W
|
Maksimalen tok Irms
|
29,1 A LXM32.D30N4
|
Maksimalni trajni tok
|
29,1 A
|
Druga gred
|
Brez drugega konca gredi
|
Premer gredi
|
19 mm
|
Dolžina gredi
|
40 mm
|
Širina ključa
|
30 mm
|
Tip povratne informacije
|
Enosmerni SinCos Hiperface
|
Velikost prirobnice motorja
|
100 mm
|
Število motornih modulov
|
3
|
Konstantni navor
|
1 N.m/A 120 °C
|
Zadnja emf konstanta
|
63,5 V/krpm 120 °C
|
Število polov motorja
|
10
|
Inercija rotorja
|
9,37 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
0,63 Ohm 20 °C
|
Induktivnost statorja
|
4 mH 20 °C
|
Statorska električna časovna konstanta
|
6,3 ms 20 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
1050 N 1000 rpm
830 N 2000 rpm
730 N 3000 rpm
660 N 4000 rpm
610 N 5000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
192,6 mm
|
Presek prirobnice
|
95 mm
|
Globina prirobnice
|
3,5 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
9 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
115 mm
|
Teža izdelka
|
6,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,594 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
100,876 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2966
|
Pogodbena garancija
|
|