Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMH1401P37F2A |
Schneider-Electric
 
BMH1401P37F2A slika – Schneider- scope
BMH1401P37F2A
Servomotor BMH - 10,3 Nm - 4000 vrt./min. - gred s klj. - z blokado - IP65/IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave BMH
Izdelek ali sestavni del Servo motor
Maksimalna mehanska hitrost 4000 rpm
Neprekinjen vrtilni moment 10,3 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni
10,3 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
10,3 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Maksimalni navorni moment 30,8 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni
30,8 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
30,8 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalna izhodna moč 1450 W LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni
2400 W LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
2400 W LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalni navor 6,9 N.m LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni
7,7 N.m LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
7,7 N.m LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Nominalna hitrost 2000 vrt/min LXM32.D30M2 10 A, 230 V, Enofazni
3000 rpm LXM32.D30N4 10 A, 400 V, Trifazni
3000 rpm LXM32.D30N4 10 A, 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov LXM32.D30M2 230 V Enofazni
LXM32.D30N4 400 do 480 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Hitrost povratne resolucije 32768 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Z
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Vrtljivi pravokotni konektorji
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Neprekinjen električni tok 8,58 A
Neprekinjena moč 2,85 W
Maksimalen tok Irms 29,8 A LXM32.D30M2
29,8 A LXM32.D30N4
Maksimalni trajni tok 29,8 A
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 24 mm
Dolžina gredi 50 mm
Širina ključa 40 mm
Tip povratne informacije Več-obratni SinCos Hiperface
Zadrževalni navor 18 N.m Držalna zavora
Velikost prirobnice motorja 140 mm
Število motornih modulov 1
Konstantni navor 1,2 N.m/A 120 °C
Zadnja emf konstanta 77,4 V/krpm 120 °C
Število polov motorja 10
Inercija rotorja 17,96 kg.cm²
Odpornost na stator 0,69 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 6,7 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 9,7 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 1930 N 1000 rpm
1530 N 2000 rpm
1340 N 3000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Moč vlečne zavore 18 W
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 187 mm
Presek prirobnice 130 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 11 mm
Circle diameter of the mounting holes 165 mm
Teža izdelka 10,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 10,6 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2667
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev