Glavno
Kratko ime naprave
|
BMH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
4000 rpm
|
Neprekinjen vrtilni moment
|
37,4 N.m LXM32.D72N4 24 A, 400 V, Trifazni
37,4 N.m LXM32.D72N4 24 A, 480 V, Trifazni
48 N.m LXM32MD85N4 32 A, 400 V, Trifazni
48 N.m LXM32MD85N4 32 A, 480 V, Trifazni
48 N.m LXM32MC10N4 40 A, 400 V, Trifazni
48 N.m LXM32MC10N4 40 A, 480 V, Trifazni
|
Maksimalni navorni moment
|
101 N.m LXM32.D72N4 24 A, 400 V, Trifazni
101 N.m LXM32.D72N4 24 A, 480 V, Trifazni
115,5 N.m LXM32MD85N4 32 A, 400 V, Trifazni
115,5 N.m LXM32MD85N4 32 A, 480 V, Trifazni
130,7 N.m LXM32MC10N4 40 A, 400 V, Trifazni
130,7 N.m LXM32MC10N4 40 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalna izhodna moč
|
5900 W LXM32.D72N4 24 A, 400 V, Trifazni
5900 W LXM32.D72N4 24 A, 480 V, Trifazni
6070 W LXM32MD85N4 32 A, 400 V, Trifazni
6070 W LXM32MD85N4 32 A, 480 V, Trifazni
6070 W LXM32MC10N4 40 A, 400 V, Trifazni
6070 W LXM32MC10N4 40 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalni navor
|
22,3 N.m LXM32.D72N4 24 A, 400 V, Trifazni
22,3 N.m LXM32.D72N4 24 A, 480 V, Trifazni
29 N.m LXM32MD85N4 32 A, 400 V, Trifazni
29 N.m LXM32MD85N4 32 A, 480 V, Trifazni
29 N.m LXM32MC10N4 40 A, 400 V, Trifazni
29 N.m LXM32MC10N4 40 A, 480 V, Trifazni
|
Nominalna hitrost
|
2000 vrt/min LXM32MC10N4 40 A, 400 V, Trifazni
2000 vrt/min LXM32MC10N4 40 A, 480 V, Trifazni
2500 rpm LXM32.D72N4 24 A, 400 V, Trifazni
2500 rpm LXM32.D72N4 24 A, 480 V, Trifazni
2000 vrt/min LXM32MD85N4 32 A, 400 V, Trifazni
2000 vrt/min LXM32MD85N4 32 A, 480 V, Trifazni
|
Združljivost izdelkov
|
LXM32.D72N4 400 do 480 V Trifazni
|
Konec gredi
|
Zaklenjen
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
|
Hitrost povratne resolucije
|
131072 točk/obrat
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Vrtljivi pravokotni konektorji
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
480 V
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Neprekinjen električni tok
|
30,8 A
|
Neprekinjena moč
|
6,1 W
|
Maksimalen tok Irms
|
72 A LXM32.D72N4
|
Maksimalni trajni tok
|
114 A
|
Druga gred
|
Brez drugega konca gredi
|
Premer gredi
|
38 mm
|
Dolžina gredi
|
80 mm
|
Širina ključa
|
70 mm
|
Tip povratne informacije
|
Enosmerni SinCos Hiperface
|
Velikost prirobnice motorja
|
190 mm
|
Število motornih modulov
|
2
|
Konstantni navor
|
1,56 N.m/A 120 °C
|
Zadnja emf konstanta
|
108,3 V/krpm 120 °C
|
Število polov motorja
|
10
|
Inercija rotorja
|
130,1 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
0,15 Ohm 20 °C
|
Induktivnost statorja
|
3,86 mH 20 °C
|
Statorska električna časovna konstanta
|
25,7 ms 20 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
4200 N 1000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
250 mm
|
Presek prirobnice
|
180 mm
|
Globina prirobnice
|
4 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
14 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
215 mm
|
Teža izdelka
|
31 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
79,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
6675
|
Pogodbena garancija
|