Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMI1002P07A |
Schneider-Electric
 
BMI1002P07A slika – Schneider- scope
BMI1002P07A
servo motor BMI 3-phase - untapped IP54 multiturn - 32768 p/t x 4096 t
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32i
Kratko ime naprave BMI
Izdelek ali sestavni del Servo motor with power stage
Komplementarno
Maksimalna mehanska hitrost 6000 rpm
[Us] Nazivna napajalna napetost 208 do 480 V - 15 do 10 %
Omejitve napajalne napetosti 208…480 V
Število faz omrežja Trifazni
Frekvenca napajanja 50/60 Hz - 5 do 5 %
Omejitve omrežne frekvence 47,5…63 Hz
EMC filter Integriran
Stalni izhodni tok 4 A 8 kHz
Izhodni tok 3s vršni 12 A 400 V 3 s
Neprekinjen električni tok 4 A
Continuous stall torque 6 N.m 208 do 480 V Trifazni
Maksimalni navorni moment 14 N.m 208 V Trifazni
14 N.m 400 V Trifazni
14 N.m 480 V Trifazni
Nominal output power 1000 W 208 V Trifazni
1900 W 400 V Trifazni
1900 W 480 V Trifazni
Nominal torque 5,1 N.m 400 V Trifazni
5,4 N.m 208 V Trifazni
4,1 N.m 480 V Trifazni
Nominal speed 1900 rpm 208 V Trifazni
3800 rpm 400 V Trifazni
4700 rpm 480 V Trifazni
Maximum current Irms 17,5 A 208 V, Trifazni
17,5 A 400 V, Trifazni
17,5 A 480 V, Trifazni
Združljivost izdelkov Drive control unit LXM32i CANopen
Drive control unit LXM32i EtherCAT
Konec gredi Nevrezan
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Tip povratne informacije Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hitrost povratne resolucije 32768 točk/obrat x 4096 obratov
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Električna povezava Priključek tiskanega vezja
Konstantni navor 1,28 N.m/A 20 °C
Zadnja emf konstanta 84,52 V/krpm 20 °C
Število polov motorja 10
Inercija rotorja 6,28 kg.cm²
Odpornost na stator 2,347 Ohm 20 °C
Induktivnost statorja 9,79 mH 20 °C
Statorska električna časovna konstanta 4,17 ms 20 °C
Maksimalna radialna sila Fr 990 N 1000 rpm
790 N 2000 rpm
690 N 3000 rpm
620 N 4000 rpm
580 N 5000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 273 mm
Število motornih modulov 2
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 115 mm
Razdalja med robom in prirobnica 3,5 mm
Okolje
IP stopnja zaščite Shaft: IP54
Ohišje: IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 62,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 59,0 cm
Paket 1 Teža 5,594 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 53,252 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months