Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMP0701F3NA2A |
Schneider-Electric
 
BMP0701F3NA2A slika – Schneider- scope
BMP0701F3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 480 VAC - 0,37 kW - IP65 - IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Synchronous motor
Kratko ime naprave BMP
Maksimalna mehanska hitrost 3600 rpm
Nominal output power 370 W ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
370 W ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Nominal torque 1,18 N.m ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
1,18 N.m ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Nominal speed 3000 rpm ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
3000 rpm ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 380 do 500 V Trifazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Rotatable right-angled connector
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Altivar 32
[Us] Nazivna napajalna npetost 480 V
Število faz omrežja Trifazni
Maximum current Irms 2,3 A ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
2,3 A ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Nominal operating frequency 250 Hz ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
250 Hz ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Minimum operating frequency 60 Hz ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
60 Hz ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Maximum operating frequency 300 Hz ATV32 0,37 kW 400 V Trifazni
300 Hz ATV320 0,37 kW 400 V Trifazni
Premer gredi 11 mm
Dolžina gredi 23 mm
Širina ključa 4 mm
Velikost prirobnice motorja 70 mm
Konstantni navor 1,48 N.m/A 40 °C
Število polov motorja 5
Število motornih modulov 1
Inercija rotorja 0,59 kg.cm²
Odpornost na stator 17,75 Ohm 40 °C
Stator inductance 40,03 mH for q-axis winding 40 °C
40,03 mH for d-axis winding 40 °C
Maksimalna radialna sila Fr 660 N 1000 rpm
520 N 2000 rpm
460 N 3000 rpm
410 N 4000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 122 mm
Presek prirobnice 60 mm
Globina prirobnice 2,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 75…82 mm
Teža izdelka 1,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 19,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 2,084 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 21,004 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3958e6ed-60cd-4caf-b623-1d1951fbcd67
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months