Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMP1001R3NA2A |
Schneider-Electric
 
BMP1001R3NA2A slika – Schneider- scope
BMP1001R3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 230 VAC - 0,75 kW - IP65 - IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Synchronous motor
Kratko ime naprave BMP
Maksimalna mehanska hitrost 3600 rpm
Nominal output power 750 W ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
750 W ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Nominal torque 2,39 N.m ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
2,39 N.m ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Nominal speed 3000 rpm ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 200 do 240 V Enofazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Rotatable right-angled connector
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar Machine ATV320
[Us] Nazivna napajalna npetost 230 V
Število faz omrežja Enofazni
Maximum current Irms 7,2 A ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
7,2 A ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Nominal operating frequency 250 Hz ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Minimum operating frequency 25 Hz ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Maximum operating frequency 300 Hz ATV32 0,75 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV320 0,75 kW 200 V Enofazni
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Širina ključa 6 mm
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Konstantni navor 0,884 N.m/A 40 °C
Število polov motorja 5
Število motornih modulov 1
Inercija rotorja 3,19 kg.cm²
Odpornost na stator 1,28 Ohm 40 °C
Stator inductance 4,08 mH for q-axis winding 40 °C
3,54 mH for d-axis winding 40 °C
Maksimalna radialna sila Fr 900 N 1000 rpm
720 N 2000 rpm
630 N 3000 rpm
570 N 4000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 128,6 mm
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 115 mm
Teža izdelka 3,34 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,5 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,5 cm
Paket 1 Teža 4,456 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 35,236 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 54dda6e1-ab95-4624-af3e-272828c52627
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months