Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

BMP1002R3NA2A |
Schneider-Electric
 
BMP1002R3NA2A slika – Schneider- scope
BMP1002R3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 230 VAC - 1,5 kW - IP65 - IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Synchronous motor
Kratko ime naprave BMP
Maksimalna mehanska hitrost 3600 rpm
Nominal output power 1100 W ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
1500 W ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
1100 W ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
1500 W ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Nominal torque 3,5 N.m ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
4,77 N.m ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
3,5 N.m ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
4,77 N.m ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Nominal speed 3000 rpm ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
3000 rpm ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,1 kW 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW 200 do 240 V Enofazni
Konec gredi Zaklenjen
IP stopnja zaščite IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
Zadrževalna zavora Brez
Montažna podpora Mednarodna standardna prirobnica
Električna povezava Rotatable right-angled connector
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar Machine ATV320
[Us] Nazivna napajalna npetost 230 V
Število faz omrežja Enofazni
Maximum current Irms 10,4 A ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
12 A ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
10,4 A ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
12 A ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Nominal operating frequency 250 Hz ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
250 Hz ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Minimum operating frequency 25 Hz ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
25 Hz ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Maximum operating frequency 300 Hz ATV32 1,1 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV32 1,5 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV320 1,1 kW 200 V Enofazni
300 Hz ATV320 1,5 kW 200 V Enofazni
Premer gredi 19 mm
Dolžina gredi 40 mm
Širina ključa 6 mm
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Konstantni navor 0,83 N.m/A 40 °C
Število polov motorja 5
Število motornih modulov 2
Inercija rotorja 6,28 kg.cm²
Odpornost na stator 0,53 Ohm 40 °C
Stator inductance 2,18 mH for q-axis winding 40 °C
1,89 mH for d-axis winding 40 °C
Maksimalna radialna sila Fr 990 N 1000 rpm
790 N 2000 rpm
690 N 3000 rpm
620 N 4000 rpm
Maksimalna osna sila Fa 0,2 x Fr
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dolžina 160,6 mm
Presek prirobnice 95 mm
Globina prirobnice 3,5 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 115 mm
Teža izdelka 4,92 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,0 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 39,5 cm
Paket 1 Teža 5,86 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 43,66 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A43d4de2-494f-490b-ae90-cb26225bfc5e
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months