|
|
|
BMP1401C3NA2A
Sinhronski motor - BMP - 480 VAC - 1,35 kW - IP65 - IEC
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Synchronous motor
|
Kratko ime naprave
|
BMP
|
Maksimalna mehanska hitrost
|
3600 rpm
|
Nominal output power
|
1100 W ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
1100 W ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
1100 W ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
1100 W ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Nominal torque
|
7 N.m ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
7 N.m ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
7 N.m ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
7 N.m ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Nominal speed
|
1500 rpm ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
1500 rpm ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
1500 rpm ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
1500 rpm ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,1 kW 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW 380 do 500 V Trifazni
|
Konec gredi
|
Zaklenjen
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Standard
IP67 Z IP67 kompletom
|
Zadrževalna zavora
|
Brez
|
Montažna podpora
|
Mednarodna standardna prirobnica
|
Električna povezava
|
Rotatable right-angled connector
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
480 V
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Maximum current Irms
|
4,5 A ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
6,2 A ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
4,5 A ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
6,2 A ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Nominal operating frequency
|
125 Hz ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
125 Hz ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
125 Hz ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
125 Hz ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Minimum operating frequency
|
13 Hz ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
13 Hz ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
13 Hz ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
13 Hz ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Maximum operating frequency
|
150 Hz ATV32 1,1 kW 400 V Trifazni
150 Hz ATV32 1,5 kW 400 V Trifazni
150 Hz ATV320 1,1 kW 400 V Trifazni
150 Hz ATV320 1,5 kW 400 V Trifazni
|
Premer gredi
|
24 mm
|
Dolžina gredi
|
50 mm
|
Širina ključa
|
8 mm
|
Velikost prirobnice motorja
|
140 mm
|
Konstantni navor
|
3,06 N.m/A 40 °C
|
Število polov motorja
|
5
|
Število motornih modulov
|
1
|
Inercija rotorja
|
16,46 kg.cm²
|
Odpornost na stator
|
2,56 Ohm 40 °C
|
Stator inductance
|
23,33 mH for q-axis winding 40 °C
19,4 mH for d-axis winding 40 °C
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
1930 N 1000 rpm
1530 N 2000 rpm
1340 N 3000 rpm
|
Maksimalna osna sila Fa
|
0,2 x Fr
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Dolžina
|
152 mm
|
Presek prirobnice
|
130 mm
|
Globina prirobnice
|
3,5 mm
|
Število montažnih odprtin
|
4
|
Premer montažnih lukenj
|
11 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
165 mm
|
Teža izdelka
|
8 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,598 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
46,892 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
79b28197-66f2-4e6c-8f52-afc81a014d1f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|